- Bestelnr.:
- TS 9672160
- Product omschrijving
- Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Verdeelprofiel
Scharnieren
Sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.000 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54, bij complete uitvoering
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 13,277 kg
- Brutogewicht
- 13,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177697744
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
-
TS Deeldeur, deuraanslag links of rechts, voor kastbreedte 600 mm en -hoogte 1000 mm, zonder zichtvenster, met dubbelbaarsluiting