Frontplaten IP 54, onder voor TS

Bestelnr.: SV 9672336

Als onderste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.

Bestelnr.:
SV 9672336
Product omschrijving
Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Verdeelprofiel
Incl. bevestigingsmateriaal
Height front panel bottom
100 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,82 kg
Brutogewicht
1,92 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177697409
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Product omschrijving
SV Frontplaat, onder voor TS, voor kastbreedte 600 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035, IP 54
Documentatie
Handleiding