Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.008
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van open vermogensschakelaars (ACB) in functieruimten.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 751 mm
- Montage-instructie
- Voor de inbouw zijn steeds 2 montagebeugels voor functieverdelers en vermogensschakelaar-montagerails noodzakelijk.
- Afmetingen
- Lengte: 751 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,698 kg
- Brutogewicht
- 4,18 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177578333
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Vermogensschakelaar-montagerails, voor kastbreedte 800 mm, L=751 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding