Zijdelingse scheidingswand voor functieruimten, om in het TS raster te hangen.
- Artikelnummer:
- SV 9673042
- Product omschrijving
- Zijdelingse scheidingswand voor functieruimten, om in het TS raster te hangen. Voorbereid voor het inhangen van montagebeugels voor horizontale functieruimteverdelers of montageplaten. Twee TS systeemboringen maken de toepassing van andere TS toebehoren mogelijk. Met de zijwandmodulen voor een gereduceerde diepte van de functieruimte en een hulpconstructie van TS montagerails 17 x 17 mm kan een behuizingsoverkoepelende vrije ruimte langs de zijwanden worden gerealiseerd, bijv. voor de doorvoer van een railsysteem.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- For compartment depth
- 400 mm
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 4,44 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177704800
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Zijwandmoduul voor functieruimte voor interieurindeling, H=200 mm, voor funtieruimtediepte 400 mm, plaatstaal, verzinkt