Zijwandmoduul voor functieruimte voor kabelaansluitruimte

Bestelnr.: SV 9673069

Voor montage van een Maxi-PLS kabelaansluitsysteem.

Bestelnr.:
SV 9673069
Product omschrijving
Voor montage van een Maxi-PLS kabelaansluitsysteem.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railsysteem
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Afmetingen
Hoogte: 450 mm
Geschikt voor
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
8,444 kg
Brutogewicht
8,889 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177575813
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Zijwandmodulen voor functieruimte, H=450, voor funtieruimtediepte 600 mm