Zijwandmoduul voor functieruimte voor interieurindeling

Bestelnr.: SV 9673085

Zijdelingse scheidingswand voor functieruimten, om in het TS raster te hangen.

Bestelnr.:
SV 9673085
Product omschrijving
Zijdelingse scheidingswand voor functieruimten, om in het TS raster te hangen. Voorbereid voor het inhangen van montagebeugels voor horizontale functieruimteverdelers of montageplaten. Twee TS systeemboringen maken de toepassing van andere TS toebehoren mogelijk. Met de zijwandmodulen voor een gereduceerde diepte van de functieruimte en een hulpconstructie van TS montagerails 17 x 17 mm kan een behuizingsoverkoepelende vrije ruimte langs de zijwanden worden gerealiseerd, bijv. voor de doorvoer van een railsysteem.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
For compartment depth
800 mm
Afmetingen
Hoogte: 150 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
6,9 kg
Brutogewicht
7,26 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177575851
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Zijwandmodulen voor functieruimte, H=150, voor funtieruimtediepte 800 mm
Databladen
Algemene technische informatie