Zijwandmoduul voor functieruimte voor kabelaansluitruimte

Bestelnr.: SV 9673089

Voor montage van een Maxi-PLS kabelaansluitsysteem.

Bestelnr.:
SV 9673089
Product omschrijving
Voor montage van een Maxi-PLS kabelaansluitsysteem.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railsysteem
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Afmetingen
Hoogte: 450 mm
Geschikt voor
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
11,4 kg
Brutogewicht
12 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Zijwandmodulen voor functieruimte, H=450, voor funtieruimtediepte 800 mm
Databladen
Algemene technische informatie