Wartelplaat voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Bestelnr.: SV 9673193

Voor het afdekken van kabelinvoeren.

Bestelnr.:
SV 9673193
Product omschrijving
Voor het afdekken van kabelinvoeren.
Materiaal
PVC, 3 mm
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7004
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
For side panel module height
300 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,652 kg
Brutogewicht
0,655 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177684751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Wartelplaten, voor zijwandmodulen hoogte 300 mm, PVC 3 mm, vlamdovend volgens UL 94-V0, RAL 7004
Databladen
Algemene technische informatie