Kan aan het TS-frame, de zijwandmodule of tussen een frameprofiel en een hulpconstructie worden bevestigd, maakt het inschuiven van functieruimteverdelers mogelijk.
- Bestelnr.:
- SV 9673406
- Product omschrijving
- De bevestiging van de montagebeugel vindt plaats aan het TS-frame, aan het zijwandmoduul of tussen een profielframe en een hulpconstructie. De functieruimteverdelers kunnen in de voorgeconfectioneerde montageopeningen worden geschoven.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- For compartment depth
- 600 mm
- Lengte
- 552 mm
- Afmetingen
- Lengte: 552 mm
- Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 3,4 kg
- Brutogewicht
- 3,824 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Montagebeugel voor functieruimteverdeler, voor functieruimtediepte 600 mm, L=552 mm, plaatstaal, verzinkt