Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
Montagebeugel voor functieruimteverdeler en vermogensschakelaar-montagerail
Artikelnummer: SV 9673.426
Wordt aan de zijwandmodule bevestigd, aan het bovenste niveau kan de vermogensscheider-montagerail worden bevestigd, maakt het inschuiven van functieruimteverdelers mogelijk.
- Artikelnummer:
- SV 9673.426
- Product omschrijving
- De bevestiging van de montagebeugel vindt plaats aan het zijwandmoduul. De functieruimteverdelers kunnen in de voorgeconfectioneerde montageopeningen worden geschoven. De vermogensschakelaar-montagerail kan aan het bovenste niveau worden bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- For compartment depth
- 600 mm
- Lengte
- 552 mm
- Afmetingen
- Lengte: 552 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,786 kg
- Brutogewicht
- 1,986 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574489
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Montagebeugel voor functieruimteverdelers en vermogensschakelaar-montagerails, voor functieruimtediepte 600 mm, L=552 mm, plaatstaal, verzinkt