Montagebeugel voor functieruimteverdeler en vermogensschakelaar-montagerail

Bestelnr.: SV 9673428

Wordt aan de zijwandmodule bevestigd, aan het bovenste niveau kan de vermogensscheider-montagerail worden bevestigd, maakt het inschuiven van functieruimteverdelers mogelijk.

Bestelnr.:
SV 9673428
Product omschrijving
De bevestiging van de montagebeugel vindt plaats aan het zijwandmoduul. De functieruimteverdelers kunnen in de voorgeconfectioneerde montageopeningen worden geschoven. De vermogensschakelaar-montagerail kan aan het bovenste niveau worden bevestigd.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
For compartment depth
800 mm
Lengte
752 mm
Afmetingen
Lengte: 752 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,64 kg
Brutogewicht
2,72 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177574496
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Montagebeugel voor functieruimteverdelers en vermogensschakelaar-montagerails, voor functieruimtediepte 800 mm, L=752 mm, plaatstaal, verzinkt