Functieruimteverdeler

Bestelnr.: SV 9673488

Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten.

Bestelnr.:
SV 9673488
Uitvoering
Met ventilatieopening
Product omschrijving
Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten. Vormt in combinatie met de zijwandmodulen een indeling volgens Form 3 of 4.
Materiaal
Plaatstaal, 1,25 mm
Oppervlak
Verzinkt
For compartment depth
800 mm
Montage-instructie
Voor de inbouw van functieverdelers zijn steeds 2 montagebeugels noodzakelijk.
Afmetingen
Breedte: 706 mm
Diepte: 788 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
21,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177570863
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Functieruimteverdeler, met ventilatieopeningen, voor kastbreedte 800 mm, voor functieruimtediepte 800 mm, 706x788 BxD, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie