Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9673504
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van de doorvoer.
- Materiaal
- ABS PMMA
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 223,5 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,996 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177600119
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Wartelplaten voor functieruimteverdeler met doorvoer, voor kastbreedte 400 mm, 250x223,5 mm BxH, ABS PMMA