Wartelplaat voor functieruimteverdeler met doorvoer

Bestelnr.: SV 9673506

Voor het afdekken van de doorvoer.

Bestelnr.:
SV 9673506
Product omschrijving
Voor het afdekken van de doorvoer.
Materiaal
ABS PMMA
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 223,5 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,6 kg
Brutogewicht
1,733 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177600126
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Wartelplaten voor functieruimteverdeler met doorvoer, voor kastbreedte 600 mm, 450x223,5 mm BxH, ABS PMMA
Databladen
Algemene technische informatie