Wartelplaat voor functieruimteverdeler met doorvoer

Bestelnr.: SV 9673508

Voor het afdekken van de doorvoer.

Bestelnr.:
SV 9673508
Product omschrijving
Voor het afdekken van de doorvoer.
Materiaal
ABS PMMA
Afmetingen
Breedte: 650 mm
Hoogte: 223,5 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,576 kg
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177600133
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Wartelplaten voor functieruimteverdeler met doorvoer, voor kastbreedte 800 mm, 650x223,5 mm BxH, ABS PMMA