Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.
- Bestelnr.:
- SV 9673666
- Uitvoering
- zonder doorvoer
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 600 mm
- Afmetingen
- Breedte: 502 mm
Hoogte: 593 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,083 kg
- Brutogewicht
- 7,456 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543881
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtehoogte 600 mm, 502x593 mm BxH, plaatstaal verzinkt