Deelmontageplaten voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Artikelnummer: SV 9673.668

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.

Artikelnummer:
SV 9673.668
Uitvoering
zonder doorvoer
Product omschrijving
Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
800 mm
Afmetingen
Breedte: 502 mm
Hoogte: 793 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,337 kg
Brutogewicht
9,828 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177543904
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtehoogte 800 mm, 502x793 mm BxH, plaatstaal verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie