Deelmontageplaten voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Bestelnr.: SV 9673680

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.

Bestelnr.:
SV 9673680
Uitvoering
zonder doorvoer
Product omschrijving
Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
1.000 mm
Afmetingen
Breedte: 702 mm
Hoogte: 993 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,5 kg
Brutogewicht
15,5 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177544055
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 800 mm en functieruimtehoogte 1000 mm, 702x993 mm BxH, plaatstaal verzinkt