Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
- Artikelnummer:
- SV 9673.995
- Uitvoering
- Voor verticale afscheiding bij railsysteem onderin het achterste bereik
- Product omschrijving
- Montageprofiel met TS-raster aan drie zijden. Geschikt voor het realiseren van een hulpconstructie t.b.v. het afscheiden van de railkoperruimte, individuele toepassing als montageframe voor lichte en middelzware belastingen, bevestiging aan het binnenste of buitenste montageniveau van de TS 8 kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte
- 862,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 700 ‐ = 800
- Leveringseenheid
- 12 st.
- Gewicht/VE
- 4,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177627864
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS montagerail 17x17 mm, L=862,5 mm, plaatstaal, verzinkt