Systeemchassis voor koppelveld

Bestelnr.: SV 9674056

Voor het monteren van een Maxi-PLS- of Flat-PLS-railsysteem direct onder of boven de vermogensschakelaar.

Bestelnr.:
SV 9674056
Product omschrijving
Voor het monteren van een Maxi-PLS- of Flat-PLS-railsysteem direct onder of boven de vermogensschakelaar. Dit systeemchassis kan vrijhangend in combinatie met de zijwandmodulen van de functieruimte worden gebruikt. De bevestiging vindt plaats aan het externe niveau van het TS 8 kastsysteem. Dankzij de aanwezigheid van PS-boringen kan echter ook een montageniveau in het dak- of bodemframe worden gerealiseerd, waardoor tevens de toepassing van een railkoperbevestiging voor het dak-/bodembereik mogelijk is.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,148 kg
Brutogewicht
1,347 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Systeemchassis voor koppelveld, voor kastbreedte/-diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt