Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.102
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen
- 1-polig
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,72 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177606364
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS60 systeembevestiging, maximaal 4000A, bodem/dak bereik, staal, 1-polig, RVS