Systeembevestiging voor Flat-PLS

Bestelnr.: SV 9674124

Voor inbouw van de railsteunen.

Bestelnr.:
SV 9674124
Uitvoering
voor inbouw aan de boven-/onderzijde in het achterste bereik
Toepassingsgebieden
Voor de inbouw van railsteunen
Materiaal
Roestvaststaal
Aantal polen
3-polig4-polig
165 mm
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 100
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,2 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177606395
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Flat-PLS100 systeembevestiging, maximaal 5500A, achterste bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 165 mm
Toelatingen
CSA + CSAus
Databladen
Algemene technische informatie