Systeembevestiging voor Flat-PLS

Bestelnr.: SV 9674.162

Voor inbouw van de railsteunen.

Bestelnr.:
SV 9674.162
Uitvoering
voor inbouw in het dak-/bodembereik/direct boven/onder de koppelschakelaar
Toepassingsgebieden
Voor de inbouw van railsteunen
Materiaal
Roestvaststaal
Aantal polen
3-polig4-polig
120 mm
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 60
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,896 kg
Brutogewicht
2,095 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177606401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Flat-PLS60 systeembevestiging, maximaal 4000A, dak/bodem bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 120 mm, voor kastdiepte 600 mm
Databladen
Algemene technische informatie