- Bestelnr.:
- SV 9674164
- Uitvoering
- voor inbouw in het dak-/bodembereik/direct boven/onder de koppelschakelaar
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen
- 3-polig
165 mm
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 100
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,204 kg
- Brutogewicht
- 2,42 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Flat-PLS100 systeembevestiging, maximaal 5500A, dak/bodem bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 165 mm, voor kastdiepte 600 mm