Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.174
- Uitvoering
- voor toepassing als verticale koppelset
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen
- 3-polig
165 mm - Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 100
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177606432
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS100 systeembevestiging, maximaal 5500A, dak/bodem bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 165 mm, voor kastdiepte 600 mm