Systeembevestiging voor Flat-PLS

Bestelnr.: SV 9674184

Voor inbouw van de railsteunen.

Bestelnr.:
SV 9674184
Uitvoering
voor inbouw in het dak-/bodembereik/direct boven/onder de koppelschakelaar
Toepassingsgebieden
Voor de inbouw van railsteunen
Materiaal
Roestvaststaal
Aantal polen
3-polig4-polig
165 mm
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 100
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,12 kg
Brutogewicht
3,32 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Flat-PLS100 systeembevestiging, maximaal 5500A, dak/bodem bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 165 mm, voor kastdiepte 800 mm
Toelatingen
CSA + CSAus
Databladen
Algemene technische informatie