Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9674192
- Uitvoering
- voor toepassing als verticale koppelset
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen
- 3-polig4-polig
120 mm - Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,34 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177606463
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS60 systeembevestiging, maximaal 4000A, dak/bodem bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 120 mm, voor kastdiepte 800 mm