Ontworpen voor de opname van apparatuur van Jean Müller.
- Artikelnummer:
- SV 9674380
- Product omschrijving
- Ter afdekking van het verdelerrailsysteem van een lastscheiderstrokenveld, ontworpen voor de opname van apparatuur van Jean Müller. De 150 mm hoge afdekstroken voor railkoper en kabelaansluitruimten scheiden de railkoperruimte vingerveilig in beschermklasse IP 20 van de apparatenruimte af.
- Materiaal
- PVC, zwart
- Levering
- Set bestaande uit 12 afdekstroken voor railkoper en kabelaansluitruimten
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
= 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,1 kg
- Brutogewicht
- 5,3 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177613713
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Afdekkap voor verdelerrail, lastscheiderstroken veld Jean Müller, PVC, zwart
- Documentatie
- Handleiding