- Artikelnummer:
- SV 9674.408
- Product omschrijving
- Verdelerrail geschikt voor de hoofdrailsystemen Maxi-PLS en Flat-PLS voor inbouw in de lastscheiderstrokenvelden.
- Materiaal
- E-Cu
- Lengte
- 1.632,5 mm
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
- Doorsnede
- Vlak railkoperbreedte: 80 mm
Vlak railkoperdikte: 10 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 11,8 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 11,62
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177613775
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Verdelerrails voor lastscheiderstrokenveld, 80x10 mm, L=1632,5 mm, voor kasthoogte 2000 mm, E-Cu