Railsteun voor lastscheiderstrokenveld

Bestelnr.: SV 9674410

Railsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.

Bestelnr.:
SV 9674410
Product omschrijving
Railsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.
Materiaal
Duroplastisch polyester
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en schroeven
Geschikt voor railkoper
Vlak railkoper
Geschikt voor railkoper
Breedte: 100
Hoogte: 10 mm
Aantal polen
3-polig
4-polig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,259 kg
Brutogewicht
1,313 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177613430
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Railsteunen voor lastscheiderstrokenveld, voor railkoper 100x10 mm, 3-/4-polig, duroplastisch polyester
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie