Eindsteunen voor lastscheiderstrokenveld

Artikelnummer: SV 9674.438

Eindsteun voor het verdelerrailsysteem voor verticale ondersteuning van het verdelerrailsysteem bij invoer vanaf de bovenzijde.

Artikelnummer:
SV 9674.438
Product omschrijving
Eindsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld, voor verticale ondersteuning van het verdelerrailsysteem bij invoer vanaf de bovenzijde.
Materiaal
Duroplastisch polyester
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en schroeven
Geschikt voor railkoper
Breedte: 80
Hoogte: 10 mm
Aantal polen
3-polig
4-polig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,619 kg
Brutogewicht
1,664 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177613546
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Eindsteunen voor lastscheiderstrokenveld, voor railkoper 80x10 mm, 3-4-polig, duroplastisch polyester
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie