Klemmenblok verdelerrail voor lastscheiderstrokenveld

Artikelnummer: SV 9674.485

Voor het zonder boren aansluiten van de aansluitrail op het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.

Artikelnummer:
SV 9674.485
Product omschrijving
Voor het zonder boren aansluiten van de aansluitrail op het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Breedte: 50, 60 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
2,06 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,76
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177613553
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Klemmenblok voor verdelerrail, lastscheiderstrokenveld, voor railkoperbreedte 50/60 mm, E-Cu
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK