Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan 2020
- Artikelnummer:
- SV 9674.762
- Product omschrijving
- Frameset voor de opname van inbouwapparatuur (bijv. MCB's). De montagerail wordt met twee montagebeugels aan de zijwandmodulen van de functieruimte voor interieurindeling bevestigd. De afdekking wordt m.b.v. kartelschroeven aan het frame bevestigd. In combinatie met functieruimteverdelers, deelmontageplaten en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
- Materiaal
- Frame: plaatstaal, verzinkt, 1,5 mm
Afdekking: plaatstaal, gelakt, 1,5 mm - Levering
- Montagerails
2 montagebeugels
1 afdekking met uitsparing
Incl. bevestigingsmateriaal - Voor functieruimtehoogte
- 300 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Aantal delingseenheden 17,5 mm
- 2 x 24
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,1 kg
- Brutogewicht
- 3,96 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543805
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Frame voor inbouwapparatuur, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtehoogte 300 mm, plaatstaal, verzinkt