Voor het ombouwen van de dakplaat IP 55 naar een dakplaat met drukontlasting.
- Bestelnr.:
- SV 9674790
- Product omschrijving
- Voor het aanpassen van de dakplaat IP 55 naar een dakplaat met drukontlastingsfunctie. De drukontlastingsfunctie is beslist noodzakelijk voor het naleven van IEC/TR 61 641 inzake persoonsbescherming bij vlambogen. Na montage van de drukstoppen wordt een beschermklasse van IP 54 gerealiseerd.
- Materiaal
- Polyamide
- Levering
- Incl. 4 waarschuwingsstickers
- Opmerking
- Voor een dakplaat zijn 2 drukstoppen en 1 waarschuwingssticker vereist
- De grenswaarden voor het waarborgen van de vonkoverslagveiligheid zijn afhankelijk van het gebruikte railsysteem.
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,072 kg
- Brutogewicht
- 0,083 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Product omschrijving
- SV Drukafdekking voor dakplaten ter drukontlasting ivm persoonsbescherming bij vlambogen, polyamide
- Documentatie
- Info sheet