Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.905
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van niet-gebruikte plaatsen voor NH-zekeringlastscheiderstroken.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 afdekhoeken
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 50 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 2,8 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Blindafdekking voor het afdekken van niet-gebruikte plaatsen voor NH-zekeringlastscheiderstroken, B=50 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding