Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.980
- Product omschrijving
- Voor een aanrakingsveilige afdekking (IP 2X) van aftakkingsvelden met NH-zekeringlastscheiderstroken en het Maxi-PLS railsysteem in het achterste kastbereik.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Afdekset, tweedelig (boven)
Afdekset, tweedelig (onder)
Incl. bevestigingsmateriaal - Usable width for Maxi-PLS
- 700 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 500 mm
- Opmerking
- De aangegeven inbouwbreedte bij gebruik van Maxi-PLS is alleen in combinatie met de overbouwbare railsteun 9649.160/9659.160 gegeven
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6 kg
- Brutogewicht
- 6,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177701588
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Product omschrijving
- SV Afdekstrook voor TS kasten met NH-zekeringlastscheiderstroken, voor kastbreedte 800 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding