Afdekplaat met boringen

Artikelnummer: SV 9674.990

Voor de afdekking van spanningsvoerende onderdelen en het voldoen aan de interne beschermklasse IP 2X en IP XXB in laagspannings- of besturingsinstallaties.

Artikelnummer:
SV 9674.990
Product omschrijving
Voor de afdekking van onderdelen die onder spanning staan en het voldoen aan de interne beschermklasse IP 2X en IP XXB binnen schakel- of besturingsvoorzieningen onder lage spanning. Geïntegreerde ventilatieopeningen zorgen voor een luchtstroom binnen de installatie.
Materiaal
PVC
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,5 kg
Brutogewicht
3,76 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Afdekplaat met boringen voor onderdelen die onder spanning staan en voldoen aan IP 2X en IP XXB, 1200x800 mm BxH
Databladen
Algemene technische informatie
Data sheets