Railsteun Flat-PLS

Bestelnr.: SV 9676004

Voor de opbouw van railsystemen uit rechthoekig railkoper.

Bestelnr.:
SV 9676004
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Bij toepassing van slechts 1, 2 of 3 railkoperdelen dienen de niet-gebruikte montageplaatsen met opvulstukjes te worden afgesloten
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 100
Geschikt voor railkoper
Vlak railkoper
Doorsnede
100 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,258 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Railsteunen voor Flat-PLS 100, voor railkoper tot 4x100x10 mm, PA 6.6
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens