Inzetstukjes

Artikelnummer: SV 9676007

Bij toepassing van kleinere railkoperbreedten dient voor het opheffen van breedteverschillen in de kamers van de steun een afstandsstuk te worden geplaatst.

Artikelnummer:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Opmerking
Bij een railbreedte van < 60 mm bij Flat-PLS 60 of < 100 mm bij Flat-PLS 100 dienen afstandsstukken te worden toegepast.
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Geschikt voor railkoper
Vlak railkoper
Geschikt voor railkoper
Breedte: 40, 50, 80
Hoogte: 10, 10, 10 mm
Leveringseenheid
16 st.
Nettogewicht
0,064 kg
Brutogewicht
0,081 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Afstandsprofielen, E-Cu afmeting 40/50/80x10 mm, PA 6.6
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register