Voor het sluiten van vrije railplaatsen in de railsteun.
- Bestelnr.:
- SV 9676008
- Position of the bar system in the functional space
- 2
3 - Opmerking
- Bij toepassing van slechts 1, 2 of 3 railkoperdelen dienen de niet-gebruikte montageplaatsen met opvulstukjes te worden afgesloten
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Leveringseenheid
- 16 st.
- Nettogewicht
- 0,112 kg
- Brutogewicht
- 0,135 kg
- Douanetariefnummer
- 39239000
- EAN
- 4028177599444
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Opvulstukjes voor Flat-PLS 60/100, PA 6.6