Voor railkoper uit vlak-koper met verhoogde kortsluitvastheid of voor mechanische stabilisatie van railkoperpakketten.
- Artikelnummer:
- SV 9676017
- Product omschrijving
- Voor de mechanische stabilisering van railkoperpakketten. Geschikt voor 10 mm raildikte.
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Montage-instructie
- De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.
- Railkoperklauw met inpersmoer M10
- Bevestigingsmaat
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,061 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Railkoperklauwen voor Flat-PLS railkoperbreedte tot 2xBx10 mm
- Documentatie
- Handleiding