Railkoperklauw voor vlak railkoper

Artikelnummer: SV 9676019

Voor railkoper uit vlak-koper met verhoogde kortsluitvastheid of voor mechanische stabilisatie van railkoperpakketten.

Artikelnummer:
SV 9676019
Product omschrijving
Voor de mechanische stabilisering van railkoperpakketten. Geschikt voor 10 mm raildikte.
Materiaal
Roestvaststaal
Montage-instructie
De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.
Railkoperklauw met inpersmoer M10
Bevestigingsmaat
20 mm
Number of busbars
4
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,11 kg
Brutogewicht
0,118 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177625532
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Railkoperklauwen voor Flat-PLS railkoperbreedte tot 4xBx10 mm
Toelatingen
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens