Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9676.196
- Product omschrijving
- Voor bevestiging aan het externe montageniveau van de TS kast, ook te gebruiken als kabelrangeerrail.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,177 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574502
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Product omschrijving
- SV Montagerails voor pakketsteunen, voor kastbreedte 600 mm, plaatstaal, verzinkt