Montagerail

Artikelnummer: SV 9676.198

Voor bevestiging aan het externe montageniveau van de TS kast, ook te gebruiken als kabelrangeerrail.

Artikelnummer:
SV 9676.198
Product omschrijving
Voor bevestiging aan het externe montageniveau van de TS kast, ook te gebruiken als kabelrangeerrail.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,5 kg
Brutogewicht
1,58 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177574519
ETIM 9
EC000293
ECLASS 8.0
27141143
Product omschrijving
SV Montagerails voor pakketsteunen, voor kastbreedte 800 mm, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie