Voor Maxi-PLS en rechthoekig railkoper, bruikbaar als universeel afstandsstuk.
- Artikelnummer:
- SV 9676504
- Product omschrijving
- Te gebruiken als universeel afstandsstuk.
- Materiaal
- E-Cu
- Diameter
- 40 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Hoogte
- 20 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,803 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,21
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177597020
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Koperrollen voor Maxi-PLS railkoper en vlak railkoper, H=20 mm, gatdiameter 13 mm, diameter=40 mm
- Documentatie
- Handleiding