Koperrol voor Maxi-PLS railkoper en vlak railkoper

Artikelnummer: SV 9676505

Voor Maxi-PLS en rechthoekig railkoper, bruikbaar als universeel afstandsstuk.

Artikelnummer:
SV 9676505
Product omschrijving
Te gebruiken als universeel afstandsstuk.
Materiaal
E-Cu
Diameter
50 mm
Ø hole
13 mm
Hoogte
20 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,28 kg
Brutogewicht
1,316 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,33
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Koperrollen voor Maxi-PLS railkoper en vlak railkoper, H=20 mm, gatdiameter 13 mm, diameter=50 mm
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
Documentatie
Handleiding