Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9676526
- Product omschrijving
- Voor de verbinding tussen aansluitrails en railsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Opmerking
- De bij de levering inbegrepen schroeven dienen voor het vastzetten van de profielen aan railkoper
- Schroeven voor bevestiging van de aansluitrail zijn niet bij de levering inbegrepen
- De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat + (aantal deelgeleiders x 10)
- Aantal schroeven per rail: Bij 2 deelgeleiders per ader: 2 st. en bij 3 resp. 4 deelgeleiders per ader: 4 st.
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS
- Bevestigingsmaat
- 40 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,53 kg
- Brutogewicht
- 0,55 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,39
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS60/100 Contactprofiel E-CU, voorkoperbreedte 60mm, 2 deelgeleiders per geleider
- Documentatie
- Safety instructions