Railverbindingsstukken

Bestelnr.: SV 9676641

Voor het zonder boren aansluiten van Flat-PLS railsystemen.

Bestelnr.:
SV 9676641
Toepassingsgebieden
Voor het zonder boren aansluiten van Flat-PLS railsystemen.
Materiaal
E-Cu
Number of bars per conductor
3
4
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,46 kg
Brutogewicht
2,46 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,61
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177625655
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Flat-PLS Railverbindingsstukken E-Cu voor aansluiten op Flat-PLS zonder boren, koperbreedte 40-100 mm, 3 tot 4 geleiders per fase
Toelatingen
ABS
CSA + CSAus
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens