Schroef M10

Bestelnr.: SV 9676817

Voor bevestiging van de directe aansluitklem, aansluitplaat en railkoperklauw op railsystemen met vlak-koperdelen.

Bestelnr.:
SV 9676817
Product omschrijving
Voor bevestiging van de railkoperklauw of van aansluitcomponenten aan een railsysteem uit vlak-koper.
Materiaal
Roestvaststaal
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 170 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,928 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177626317
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Schroefverbindingen voor Flat-PLS 60/100, uitvoering schroef M10x170