Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Artikelnummer:
- SV 9676.831
- Product omschrijving
- Voor de montage van NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 op railsystemen met 185 mm railhartafstand.
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Montage-instructie
- Bovendien zijn schroeven M8 (galvanisch verzinkt, sterkte 8.8) nodig:
- Schroeflengte = railkoperbreedte + bevestigingsmaat 20 mm
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS
- Afmetingen
- Schroefdraad: M8
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,06 kg
- Brutogewicht
- 0,086 kg
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- Flat-PLS Klem impersmoer M8 VE=3
- Documentatie
- Handleiding